Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:01:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6201-C>V
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-C, einreihig, Generation C, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 32 mm | Außendurchmesser |
| B | 10 mm | Breite |
| Cr | 8.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 3.100 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 213 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 37.000 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 24.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 0,033 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 16,2 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 27,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 26 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| D2 | 27,92 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
| d1 | 18,31 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
| d2 | 17,34 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| f0 | 12,3 | Berechnungsfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager 6201-C
In Arbeit für 6201-C
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Voreingestellte Parameter
Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.